SKU
MEG3854-0403
Card-Schalter mit Schriftfeld, schwarz matt, System M
- Aus recycelten Plastik gemacht
- Robust und Widerstandsfähig
- Kompatibel mit Wiser Smart Home
- Modernes Design im Schwarzen Matt
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Kartenschalter |
Farbton |
Schwarz (RAL 9005) |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben und Klemmen |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbehandlung |
Gemalt |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Schutzart (IP) |
IP20 |