SKU
580691
Sonnen-/Dämmerungssensor, 2 m, polarweiß
59,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Produktbereich |
Merten inserts |
---|---|
Baureihe |
Merten |
Produkt- oder Komponententyp |
Dämmerungssensor |
Länge |
2 m |
Kabel-Querschnitt |
0,14 mm² |
VPE 1 Art |
PCE |
VPE 1 Menge |
1 |
VPE 1 Höhe |
4,6 cm |
VPE 1 Breite |
8,0 cm |
VPE 1 Länge |
8,2 cm |