SKU
296219
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, polarweiß glänzend, System M
4,99 €
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso, Merten System M-Pure, Polarweiß KIT_MEG4530-3619TONicht lieferbar41,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Datenbuchse |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben |
Anzahl der Steckdosen |
1 |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Breite |
71 mm |