SKU
534819
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, polarweiß glänzend, System M
9,99 €
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Thermostat |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Breite |
55,4 mm |