SKU
432025
Wippe IP44, aktivweiß glänzend, System M
- Ergänzung zum Schalter- oder Taster-Einsatz für ein Komplettsatz
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Smart M-Plan M-Plan glass M-Elegance M-Arc M-Star System M |
Farbton |
Aktivweiß (RAL 9016) |
Anzahl der Wippen |
1 |
Produktbestimmung |
Schalter |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Oberflächenbehandlung |
Antibakteriell |
Beschriftung |
IP44 |