SKU
432119
Wippe, polarweiß glänzend, System M
3,99 €
- Ergänzung zum Schalter- oder Taster-Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
- Einfache Installation
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
Aus/Wechselschalter komplett, Merten System M-Pure, Polarweiß KIT_432119-3619TONicht lieferbar20,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Elegance System M M-Plan M-Plan glass M-Arc M-Star M-Smart |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Anzahl der Wippen |
1 |
Produktbestimmung |
Schalter |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Material |
Thermoplastisch |
Höhe |
71 mm |