SKU
432719
Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44, polarweiß glänzend, System M
- Ergänzung zum Schalter- oder Taster-Einsatz für ein Komplettsatz
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Plan System M M-Arc M-Star M-Plan glass M-Smart M-Elegance |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Anzahl der Wippen |
1 |
Produktbestimmung |
Schalter |
Zusatzinformation Geräteverdrahtung |
Mit Öffnung für Linse/Symbol |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Beschriftung |
IP44 |