SKU
433214
Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, anthrazit, System M
6,99 €
- Ergänzung zum Schalter- oder Taster-Einsatz für ein Komplettsatz
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Smart M-Star M-Arc System M M-Plan glass M-Elegance M-Plan |
Farbton |
Anthrazitfarben (RAL 7024) |
Anzahl der Wippen |
1 |
Produktbestimmung |
Schalter |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Beschriftung |
0 - 1 |
Material |
Thermoplastisch |