Spezifikationen
Baureihe

Merten System M

Baureihe

Merten

Produkt- oder Komponententyp

Steckdose mit Zeitschaltuhr

Gerätedarstellung

Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Farbton

Aluminium

Gehäusevariante

Einbau

Anzahl der Steckdosen

1

Konfiguration der Ausgangspole

2-polig + E

Standardabweichung des Ausgangs

Schuko

Lokale Signalisierung

Mit Beleuchtung

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.