SKU
MEG3424-0414
Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44, anthrazit, System M
19,99 €
- Ergänzung zum Schalter- oder Taster-Einsatz für ein Komplettsatz
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache Installation
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Arc M-Plan glass M-Elegance M-Star System M M-Smart M-Plan |
Farbton |
Anthrazitfarben (RAL 7024) |
Anzahl der Wippen |
2 |
Produktbestimmung |
Schalter |
Zusatzinformation Geräteverdrahtung |
Mit Sichtfenster für die Beleuchtung |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Beschriftung |
IP44 |