Merten Steckdosen

Schütze deine technischen Geräte, lade dein Smartphone und Tablet gleichzeitig auf und achte auf Energieeffizienz.

Steckdose mit USB-Ladefunktion

Kein Ladegerät? Kein Problem! Steckdosen mit USB-Anschlüssen ermöglichen es dir, bis zu drei deiner Geräte gleichzeitig aufzuladen.

Ein Höchstmaß an Qualität und Komfort

Eine dezente LED-Beleuchtung sorgt auch bei Dunkelheit für die nötige Orientierung. Bei ausreichendem Umgebungslicht schaltet sich das Licht automatisch aus.

Sicherheit geht vor mit „Safety Plus“

Unsere mit „Safety Plus“ gekennzeichneten Steckdosen verfügen über einen erweiterten Berührungsschutz und erhöhen damit die Produktsicherheit. Da ein Shutter die stromführenden Kontakte verschließt, bis du ein Gerät einsteckst, sinkt die Gefahr eines Stromschlags enorm.

Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht

Steckdose mit schraubenlosen Klemmen, erhältlich mit oder ohne Shutter

Steckdose mit USB Anschluss

Steckdose mit USB Anschluss Typ A+C

Schraubenlose Steckdose mit Nachtlicht

Steckdose, Schuko, schraubenlos, Überspannungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

Steckdose mit Waschmaschinenerkennung, Berührungsschutz, Steckklemmen,

Steckdose, Schuko, schraubenlos

Eine Lösung für jeden Raum im Haus

Mit über 280 Funktionen ist das Merten M System eine Komplettlösung, die dir Komfort und Sicherheit bietet.

Unser System M Schaltersortiment bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und eigene Ideen. Vom schlichten weißen Klassiker bis hin zum extravaganten farbenfrohen und individuell gestalteten Unikat – im System M findest du den Schalter, der perfekt zu dir passt.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Entdecke mehr über unsere Steckdose mit USB-Lademöglichkeiten

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produktname

System M Inserts

Produkt- oder Komponententyp

Abdeckplatte

Produktbestimmung

Steckdose

Farbton

Aluminium

geliefertes Zubehör

LED

Befestigungsmodus

Durch Klipse

Anzahl der Steckdosen

1

Konfiguration der Ausgangspole

2-polig + E

Standardabweichung des Ausgangs

Schuko

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.