SKU
EVP1CNS32322
Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 5m
Ladekabeltyp :
T2 T2
Anzahl der Netzphasen :
3 Phasen
Beschreibung der Pole :
3P + N
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
EVlink |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Ladekabel |
Zubehör / Teilekategorie |
Verkabelungszubehör |
Anzahl der Netzphasen |
3 Phasen |
Beschreibung der Pole |
3P + N |
[In] Bemessungsstrom |
32 A |
[UH,nom] Nennhilfsspannung |
380 - 415 V AC 50/60 Hz |
Anzahl der Steckdosen |
2 |
Steckertyp |
T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite |
Steckertyp |
T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte |