SKU
MEG3341-1419
Jumbo, der große Schalter , polarweiß glänzend, M-SMART
- Schalter für die Lichtsteuerung
- Zubehör von der Vorderseite aufstecken
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- System M – eine umfassende flexible Reihe
- Komplettvorrichtung mit Kippschalter
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Schalter |
Anzahl der Wippen |
1 |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Breite |
71 mm |
Höhe |
71 mm |
Schutzart (IP) |
IP20 |