Ritto Twinbus IP

Smarte Video-Türsprechanlagen für digitale Transformation der Türkommunikation

Automatische Verbindung

Ist die App einmal konfiguriert, verbindet sich das Smartphone oder Tablet bei Empfang automatisch mit der Anlage und wird zu einer praktischen Fembedienung.

Türöffnen von unterwegs

Haus betreten per App Auch von unterwegs ist die Türkontrolle jederzeit möglich, sofern eine ausreichende Internetverbindung besteht.

Einfache Anwendung

Die Konfiguration der kostenlosen TwinBus IP App ist denkbar einfach und die Bedienung gelingt intuitiv. Es können mehrere Geräte gleichzeitig in das System eingebunden werden.

Vorteile von TwinBus IP:

• Neuinstallation und Nachrüstung durch hohe Kompatibilität mit nahezu allen vorhandenen Verkabelungsstrukturen
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Aufputz- und Unterputz-Installation für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser
• Sets für den Wohnbereich mit Türstation, Innenstation(en), Netzteil und App-Anbindung basierend auf 2-Draht Technologie
• Keine Notwendigkeit zusätzlicher Netzwerk-Komponenten
• 2-Draht IP Bustechnologie für Audio- und Video Übertragung 24V DC Versorgung

Listo Sets für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser

Die Türkommunikation in einem smarten Ein- oder Zweifamilienhaus auf ein digitales Level zu heben, gelingt ganz einfach mit ganzheitlichen, vorkonfigurierten Lösungen wie den neuen Listo TwinBus IP Sets – bestehend aus:

1. Türstation
2. Innenstation
3. Stromversorgung
4. App

Spezifikationen
Baureihe

TwinBus IP

Produkt- oder Komponententyp

Video-Türstation

Ruftaste

1 Klingelknopf

Versorgung

Externe Stromversorgung

Eingangsspannung

24 V DC

Geräteaufbau

Türstation

Kamera

Einbaulautsprecher

Mikrofone

Helligkeitssensor

Mechanische Robustheit

Vandalismusgeschützt

Art der Platten

1 beleuchtetes Namensschild

Klingelknopf zusätzliche Informationen

Mit beleuchtetem Ring

Funktion verfügbar

Türöffnungsfunktion

Einstellbare Türöffnerschaltzeit

Einstellbare Sprachlautstärke

Austauschbares Namensschild an der Frontseite

Hinterleuchtete Symbole

FAQs
  • Warum wird mir bei der Installation der TwinBus IP App auf dem Mobilgerät die Meldung "Bitte fügen Sie dieses Konto zuerst zu einer Gruppe hinzu." angezeigt?

    Für die Einrichtung des Twinbus IP System ist darauf zu achten, dass die Innenstation RGE20877XX vor dem Mobilgerät eingerichtet wird.

     

    Konfiguration der Innenstation

    1. In der Registerkarte "Externer Server" wird das im Web Portal erstellte Benutzerkonto für die Video Innenstation eingetragen
    2. In der Registerkarte "Externer Benutzer" wird das im Web Portal erstellte Benutzerkonto für das Mobilgerät eingetragen

    Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Benutzerkonten handelt.

     

    Nachdem die Einrichtung der Innenstation abgeschlossen ist, kann die Twinbus IP App eingerichtet werden.

    1. Unter Einstellungen in der Twinbus IP APP die Server Verbindung auswählen
    2. Automatische Eingabe per QR-Code oder manueller Eingabe der Daten von dem Benutzerkonto im Web Portal für das Mobilgerät
  • Wo findet man die Seriennummer von der Listo TwinBus IP Innenstation?

    Die für die Einrichtung des Webportals benötigte Seriennummer findet man unter "Einstellungen" der jeweiligen Innenstation im Unterpunkt "Info" .

    Die Seriennummer ist 10 stellig.
    Listo TwinBus IP_SN

     

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.