Das könnte dir auch gefallen

Merten Rahmen

Dein Rahmen passt sich deinem Zuhause an und sorgt damit in deinen eigenen vier Wänden für eine persönliche Note.

Elegante Dimmer-Designs

Merten M Schalter sind aus einem neuen thermoplastischen Material mit höherer Bruch- und Stoßfestigkeit hergestellt, das höchsten Bedienkomfort verspricht.

Mehrfachrahmen

Mit den Mehrfachrahmen lassen sich alle Funktionen sauber in den Leitungen installieren, genau dort, wo sie benötigt werden. Sie bieten für jede Wohnsituation die ideale Lösung.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Kein anderes Schaltersortiment bietet eine größere Vielfalt und Flexibilität bei der Anpassung an neue Designanforderungen. Die Merten System M Einsätze passen sich allen Designs und Oberflächen an.

Eine Lösung für jeden Raum im Haus

Mit über 280 Funktionen ist das Merten M System eine Komplettlösung, dir Komfort und Sicherheit verspricht.

Unser System M Schaltersortiment bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und eigene Ideen. Vom schlichten, weißen Klassiker bis hin zum extravaganten farbenfrohen und individuell gestalteten Unikat – im System M findest du den Schalter, der perfekt zu dir passt.

Maximaler Wohnkomfort im Smart Home

Unsere innovativen Produkte bieten flexible Lösungen für dein Zuhause – ob es sich nun um einen Neubau, einen Umbau oder eine Renovierung handelt. Auf Grundlage einer einfachen Steckdose oder einem klassischen Wippschalter entwickeln wir ganzheitliche Smart-Home-Systeme, die individuell auf deine Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten werden können.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in Ihrer Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Ästhetischer Name

M-Pure

Produkt- oder Komponententyp

Abdeckrahmen

Anzahl der Reihen

1fach

Farbton

Aluminium

Oberflächenbeschaffenheit

Matt

Oberflächenbehandlung

Lackiert

Material

Thermoplastisch

Schutzart (IP)

IP20

Höhe

90 mm

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.