SKU
MEG4025-3625
M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, aktivweiß, M-Pure
- Schnelles Aufstecken auf jeden Mechanismus der Merten System M Reihe
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Erhältlich 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-fach
- Mögliche Montage in vertikaler oder horizontaler Position
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Ästhetischer Name |
M-Pure |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckrahmen |
Anzahl der Reihen |
1fach |
Farbton |
Aktivweiß (RAL 9016) |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Oberflächenbehandlung |
Antibakteriell |
Material |
Thermoplastisch |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Höhe |
90 mm |