Der Speicher funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Hinweis: Der letzte Termin, um eine Bestellung im Webshop aufzugeben, ist der 22. Oktober 2024. Die Website wird für Käufe nach diesem Datum geschlossen. Mehr erfahren.
Das Elektrofahrzeug ist immer einsatzbereit, wenn du es brauchst – alles ist so konzipiert, dass es leicht zu bedienen ist: einfach einstecken und aufladen. Die Kontrollleuchten informieren dich außerdem über den Ladestatus.
Ladeverwaltung
EVlink Home passt die vom Ladegerät an das Elektrofahrzeug gelieferte Leistung kontinuierlich an die in deinem Haus verfügbare Leistung an. Es hilft, Stromausfälle zu vermeiden und die verfügbare Energie effizient zu verwalten.
Zertifizierung
Lade dein Elektrofahrzeug sicher auf: Unsere Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entsprechen strengen Sicherheitszertifizierungen.
Finde die beste Lösung, um Elektrofahrzeuge in deinem Haus aufzuladen
Home EV Ladegerät für Zuhause
500/650/800/1000 VA
Zubehör für das Home EV
650/850 VA
Zubehör für das Home EV
750/950/1200/1600 VA
Lade dein Elektrofahrzeug in 4 Schritten auf
Schritt 1: Aufladen von Elektrofahrzeugen
i: Überprüfe die maximale Stromstärke, die dein Elektrofahrzeug zum Laden benötigt.
Schritt 2: Verfügbarkeit von Strom im Heimbereich
i: Überprüfe die Stromversorgung in deinem Haus..
Schritt 3: Finde dein Produkt
Steckerart i: Wähle das Produkt aus, das deinen Bedürfnissen entspricht, und verwende entweder das Home EV-Kabel oder eine Steckdose, um dein Elektrofahrzeug aufzuladen
Schritt 4: Ladeverwaltung hinzufügen
Sorge dafür, dass die Versorgung in deinem Haus jederzeit gewährleistet ist.
Spezifikationen
Baureihe
EVlink
Produktname
EVlink Pro AC
Produkt- oder Komponententyp
Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts
EVB3
Richtlinien
2014/32/EU - Messgeräterichtlinie (MID)
Kommunikationsnetztyp
Ethernet
Bluetooth
3G/4G Modem Optional
Modbus TCP
Steckertyp
2 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Kommunikationsprotokoll
OCPP 1.6
Kommunikationsdienst
JSON Smart Charging für OCPP 1.6
Betriebsmodus
Clusterarchitektur
Inselbetrieb
Funktion verfügbar
Diagnosefunktionen
Ladestatus
Lademanagement
Kompatible Produktfamilie
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Installationstyp
Innenraum
Außeneinsatz
gelieferte Ausrüstung
1 Gleichfehlerstromerkennung (RDC-DD) integriert
1 Energiezähler integriert
1 MID-Zähler integriert
Genauigkeitsklasse des Energiezählers
Klasse 1
Schutzgerätetyp
Gleichfehlerstromerkennung (RDC-DD) - 6 mA
Beschreibung der Pole
3P + N für Stromkreis
Montagemodus
Wandmontage
Wandmontage (Bausatz-Gehäuse)
Bodenstehend (Stele)
Bodenstehend (Bausatz-Gehäuse)
Montagehalterung
Stele, separat zu bestellen
Bausatz-Gehäuse, separat zu bestellen
Kabeleinführung
Untere Durchführung
Kabeleinführung von oben
Kabeleinführung von hinten
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
380 - 415 V AC 50/60 Hz
Nennausgangsleistung
22 kW 32 A 380 - 415 V
Anzahl der Steckdosen
1
Ausgangstyp
Frontseite Seite T2 mit Klappe Steckdose / versilberte Kontakte
Authentifizierungssystem
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693
Plakette NFC
Freier Zugang
RFID-kompatible Technologie
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
NFC-Frequenz
13,56 MHz
NFC-Tag Typ
Typ 1
Typ 2
Typ 4
Typ 5
Erdungssystem
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)