Schneider Charge

Intelligente E-Auto Ladestationen für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Schneider Charge ermöglicht das bequeme Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs zu Hause, ohne die Stromversorgung zu stören. Diese E-Ladestation kann wahlweise über die Wiser App im Rahmen der gesamten Hausautomatisierung oder über die spezielle EV-Lade-App bedient werden.

Button text

Nutze die Vorteile intelligenter Ladesysteme zu Hause

Schneider Charge ist ein Lader für Elektrofahrzeuge, das nahtlos in dein Energiemanagementsystem zu Hause integriert ist und für die einfachste Installation in nur wenigen Minuten entwickelt wurde. Es kann dezentral über die Wiser App oder eine andere mobile App deiner Wahl verwaltet werden, um das Beste aus deiner Ladung von Elektrofahrzeugen herauszuholen.

Nutzen Sie die Vorteile intelligenter Ladesysteme zu Hause

Schneider Charge ist ein Lader für Elektrofahrzeuge, das nahtlos in Ihr Energiemanagementsystem zu Hause integriert ist und für die einfachste Installation in nur wenigen Minuten entwickelt wurde. Es kann dezentral über die Wise App oder eine andere mobile App Ihrer Wahl verwaltet werden, um das Beste aus Ihrer Ladung von Elektrofahrzeugen herauszuholen.

Vorteile von Schneider Charge

Passt perfekt zu deinem Garage

  • Unabhängig von der Wand: Wandabstandshalter für unebene Oberflächen.
  • Unabhängig von der Kabelgröße: bis zu 10 mm2 Querschnitt (3 Phasen).
  • Unabhängig vom Kabeltyp: Kabelzugang von oben, unten und hinten.

Steigere den Wert deines Zuhauses

  • Ästhetische und robuste Ladestation für Wohnmobile.
  • Entwickelt für den Außeneinsatz und den Inneneinsatz.
  • Konformität mit den höchsten Industriestandards für private Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.

Intelligent und kostengünstig

  • Vollständige Kontrolle mit der Wisen App oder der Lade-App für Elektrofahrzeuge Ihrer Wahl.
  • Erneuerbare Energiequellen und intelligente Zeitplanung ermöglichen es Ihnen, Spitzentarife zu vermeiden und Ihre Energierechnung zu optimieren.
  • Fernsteuerung, Echtzeiteinblicke und Verriegelung des Ladegeräts von überall.

Effiziente Energienutzung

  • Das dynamische Lastmanagementsystem (Option) ermöglicht es Ihnen, Ihr Auto zu laden, ohne Ihre Stromversorgung zu überlasten und zu unterbrechen.

Funktionen von Schneider Charge

  1. Drei mögliche Installationen: Kabelzugang von unten, oben und hinten
  2. Schnellere und robuste Stromverkabelung
  3. Rückwand für Metallmontage
  4. Wandabstandshalter für Installationen auf unebenen Oberflächen
{[brand]}
{[name]}
{[price_html]}
{[pdp_link_html]}
{[category_name]}
{[category_image_html]}

5. Unverlierbare Schrauben

6. Sockel Typ 2 mit Berührungsschutzklappen (T2S) oder integriertem Kabel (5 m oder 7 m) mit T2-Anschlussstecker

7. Fernsteuerung über Wiser App

8. Robust gegen mechanische Stöße, IP55 fest, staub- und wasserdicht

Anwendungsbereiche

Einfamilienhaus

Sorge mit Schneider Charge für zusätzlichen Komfort in deinem Alltag zu Hause. Die Wallbox ermöglicht die komfortable Ladung deines Elektrofahrzeugs, ohne die Verfügbarkeit der Stromversorgung zu beeinträchtigen.

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen haufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nachstgelegenen Handler fur Schneider Electric.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstutzung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Schneider Charge

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.