Steckdosen

Schalter und Steckdosen für deinen Alltag mit individuellem Design und smarten Lösungen
Leider können wir keine passenden Produkte zu ihrer Auswahl finden.

Entdecke unsere hochwertigen Steckdosenprodukte

Mit einer breiten Auswahl an Steckdosen mit verschiedenen Ampere-Stärken kannst du sicher sein, dass du die richtige Leistung für deine elektrischen Geräte erhältst. Egal ob du eine Steckdose für den Wohnbereich, die Küche oder den Garten benötigst - wir haben die passende Lösung für dich.

Zusätzlicher Schutz und Sicherheit

Unsere Steckdosen bieten nicht nur Stromversorgung, sondern auch zusätzlichen Schutz. Dank integriertem Überspannungsschutz sind deine Geräte vor plötzlichen Spannungsspitzen geschützt. Der Berührungsschutz sorgt für maximale Sicherheit, insbesondere in Haushalten mit Kindern.

Stilvolle und sichere Gestaltung

Mit unserer erstklassigen Zentralplatte kannst du deine Steckdosen stilvoll und übersichtlich gestalten. Sie bietet eine einfache Montage und ermöglicht dir die individuelle Zusammenstellung deiner Steckdosen nach deinen Bedürfnissen.

Für den Einsatz in feuchten Umgebungen

Unsere IP44-zertifizierten Steckdosen sind speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen entwickelt. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und eignen sich daher ideal für Badezimmer, Küchen und den Außenbereich.

Entdecke die Marke Merten

Entdecke auch die hochwertigen Produkte unserer Marke Merten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem innovativen Design bieten Merten-Steckdosen höchste Qualität und Funktionalität.

Expertenberatung und Unterstützung

Besuche unsere Internetseite und finde die perfekte Steckdose für deine Bedürfnisse. Wir stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei der Auswahl und Installation zu helfen.

Steckdosen

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.