SKU
MEG4214-0000
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig
9,99 €
- Steckdose mit Schutzkontakt und Scharnierdeckel
- Telefonbuchse mit 4-poligem Stecker
- Zubehör von der Vorderseite aufstecken
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Telefonbuchse |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Gehäusevariante |
Einbau |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben und Krallen |
Typ der Telefonsteckdose |
RJ12 (4 Kontakte) |
zusätzliche Informationen zur Steckdose |
Mit Ringträger |
Höhe |
71 mm |
Breite |
71 mm |
Schutzart (IP) |
IP20 |