SKU
MEG4580-0001
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
19,99 €
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache Installation mit Befestigungsfedern
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten inserts |
---|---|
Baureihe |
Merten |
Produktname |
Flush-Mounted Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Zentralplatte |
Gerätedarstellung |
With fixing frame |
zusätzliche Informationen |
Mit Ringträger |
Gehäusevariante |
Einbau |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben |
Höhe |
71 mm |
Breite |
71 mm |