Lösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen

Lade dein Elektrofahrzeug jederzeit auf.

Bequem und einfach zu bedienen

Das Elektrofahrzeug ist immer einsatzbereit, wenn du es brauchst – alles ist so konzipiert, dass es leicht zu bedienen ist: einfach einstecken und aufladen. Die Kontrollleuchten informieren dich außerdem über den Ladestatus.

Ladeverwaltung

EVlink Home passt die vom Ladegerät an das Elektrofahrzeug gelieferte Leistung kontinuierlich an die in deinem Haus verfügbare Leistung an. Es hilft, Stromausfälle zu vermeiden und die verfügbare Energie effizient zu verwalten.

Zertifizierung

Lade dein Elektrofahrzeug sicher auf: Unsere Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entsprechen strengen Sicherheitszertifizierungen.

Finde die beste Lösung, um Elektrofahrzeuge in deinem Haus aufzuladen

Home EV Ladegerät für Zuhause

500/650/800/1000 VA

Zubehör für das Home EV

 

650/850 VA

Zubehör für das Home EV

 

750/950/1200/1600 VA

Onduleur Easy UPS 1 Ph BVS Series :

Restez connecté pour des heures, pas des minutes !

Avec un total de quatre prises, cet onduleur à installation au sol ou mural vous offre une batterie de secours et une protection contre les surtensions.

Il est doté d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et les surtensions à des niveaux appropriés.

Gardez une connectivité continue et fiable dans les moments les plus critiques !

Lade dein Elektrofahrzeug in 4 Schritten auf

Schritt 1: Aufladen von Elektrofahrzeugen

i: Überprüfe die maximale Stromstärke, die dein Elektrofahrzeug zum Laden benötigt.

Schritt 2: Verfügbarkeit von Strom im Heimbereich

i: Überprüfe die Stromversorgung in deinem Haus..

Schritt 3: Finde dein Produkt

 

Steckerart
i: Wähle das Produkt aus, das deinen Bedürfnissen entspricht, und verwende entweder das Home EV-Kabel oder eine Steckdose, um dein Elektrofahrzeug aufzuladen

Schritt 4: Ladeverwaltung hinzufügen

Sorge dafür, dass die Versorgung in deinem Haus jederzeit gewährleistet ist.

Spezifikationen
Baureihe

EVlink

Produkt- oder Komponententyp

Umbausatz

Material

Aluminium 5754

Oberflächenbehandlung

Zinkphosphat

Kompatible Produktfamilie

EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation

Produktkompatibilität

1 x Pole

Höhe

600 mm

Breite

360 mm

Tiefe

50 mm

Produktgewicht

1,6 kg

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.