SKU
MEG4366-0120
USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 45W Ladeleistung
69,99 €
- USB-A- und USB-C-Buchse
- Schnellladung und Ladeleistung bis zu 45 W
- Das flexibelste und schnellste Ladegerät für Smartphones und Tablets
- Designrahmen für ein Komplett-Set
Anzahl der Steckdosen :
2
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
-
USB Ladestation Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 45W Ladeleistung, Merten System M-Pure, Anthrazit KIT_MEG4366-3614TOVorrätig87,97 €
Spezifikationen
Baureihe |
Merten inserts |
---|---|
Baureihe |
Merten |
Produktname |
Flush-Mounted Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
USB-Ladegerät |
Gerätedarstellung |
Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
Verpackungstyp |
Standard |
Produktkompatibilität |
Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows |
Anzahl der Steckdosen |
2 |
Gehäusevariante |
Einbau |
Typ des USB-Netzteils |
USB Typ A + C |