Merten Wippe

Weniger Energie und mehr Komfort mit den neuen Wippenlösungen.

An die Jahreszeit angepasster Komfort

Mit dieser großen Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen und Materialien passt sich das flexible Schaltersortiment exakt deinem Zuhause an und sorgt damit auch in deinen eigenen vier Wänden für eine persönliche Note.

Langlebigkeit

Merten M Wippen sind aus einem neuen thermoplastischen Material mit höherer Bruch- und Stoßfestigkeit hergestellt, das höchsten Bedienkomfort verspricht.

Kabellose Vorrichtung

Dank der Sprachsteuerung kannst du eine einzelne Jalousie kabellos separat steuern und eine Zeit festlegen, zu der die Jalousie automatisch hoch- oder heruntergefahren wird.

Eine Lösung für jeden Raum im Haus

Mit über 280 Funktionen ist das Merten M System eine Komplettlösung, dir Komfort und Sicherheit verspricht.

Unser System M Schaltersortiment bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und eigene Ideen. Vom schlichten, weißen Klassiker bis hin zum extravaganten farbenfrohen und individuell gestalteten Unikat – im System M findest du den Schalter, der perfekt zu dir passt.

Maximaler Wohnkomfort im Smart Home

Unsere innovativen Produkte bieten flexible Lösungen für dein Zuhause – ob es sich nun um einen Neubau, einen Umbau oder eine Renovierung handelt. Auf Grundlage einer einfachen Steckdose oder einem klassischen Wippschalter entwickeln wir ganzheitliche Smart-Home-Systeme, die individuell auf deine Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten werden können.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in Ihrer Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produkt- oder Komponententyp

Wippe

Sichtblendenbezeichnung

System M

M-Star

M-Plan glass

M-Arc

M-Elegance

M-Smart

M-Plan

Farbton

Anthrazitfarben (RAL 7024)

Anzahl der Wippen

1

Produktbestimmung

Schalter

Befestigungsmodus

Durch Klemme

Oberflächenbeschaffenheit

Matt

Beschriftung

Schlüsselsymbol

Material

Thermoplastisch

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.