SKU
MEG5220-0403
Wippen für Taster-Modul 2fach, schwarz matt, System M
- Aus recycelten Plastik gemacht
- Robust und Widerstandsfähig
- Kompatibel mit Wiser Smart Home
- Modernes Design im Schwarzen Matt
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Wippe |
Sichtblendenbezeichnung |
M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance |
Farbton |
Schwarz (RAL 9005) |
Anzahl der Wippen |
2 |
Befestigungsmodus |
Durch Klemme |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Oberflächenbehandlung |
Gemalt |
Material |
Thermoplastisch |
Höhe |
74 mm |