Merten Jalousiesteuerung

Steigert die Effizienz deines Hauses durch die Steuerung deiner Jalousie.

An die Jahreszeit angepasster Komfort

Kein anderes Schaltersortiment bietet eine größere Vielfalt und Flexibilität bei der Anpassung an neue Designanforderungen. Die Merten System M Einsätze passen sich allen Designs und Oberflächen an.

Kabellose Vorrichtung

Dank der Sprachsteuerung kannst du eine einzelne Jalousie kabellos separat steuern und eine Zeit festlegen, zu der die Jalousie automatisch hoch- oder heruntergefahren wird.

Bequeme Jalousiesteuerung

Passe deinen Wohnkomfort zu Hause an und verwalte ihn mit einer einzigen App. Du kannst mit einem Klick alle Rollläden des Hauses gleichzeitig öffnen und schließen und sich das Leben so viel einfacher machen. Ein echter Gewinn für alle.

Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht

Wippe für 1-faches Tastenmodul

Wippe für 1-faches Tastenmodul

Wippe für 2-faches Tastenmodul

Wippe für 2-faches Tastenmodul

Eine Lösung für jeden Raum im Haus

Mit über 280 Funktionen ist das Merten M System eine Komplettlösung, dir Komfort und Sicherheit verspricht.

Unser System M Schaltersortiment bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und eigene Ideen. Vom schlichten, weißen Klassiker bis hin zum extravaganten farbenfrohen und individuell gestalteten Unikat – im System M findest du den Schalter, der perfekt zu dir passt.

Sicherheit und Komfort für dein Smart Home

Smart Technology sorgt auch für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl in deinem Zuhause. Wiser, die Smart Home-Lösung von Merten, bietet auch mehr Sicherheit für die eigenen vier Wände. Mit der intelligenten Jalousiesteuerung kannst du dein Zuhause auch dann schützen, wenn du unterwegs sind. Oder nutze die Zeitsteuerung, um dein Anwesenheit vorzutäuschen.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in Ihrer Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produkt- oder Komponententyp

Wippe

Sichtblendenbezeichnung

M-Plan

M-Smart

System M

M-Elegance

M-Star

M-Arc

M-Plan glass

Farbton

Aluminium

Anzahl der Wippen

2

Produktbestimmung

Drucktaste

Befestigungsmodus

Durch Klemme

Oberflächenbeschaffenheit

Matt

Oberflächenbehandlung

Lackiert

Beschriftung

S1 - S2

O-I

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.