SKU
CCTFR6700
Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)
99,99 €
- Smarte Steckdose: Ein-/Ausschalten angeschlossener Geräte mit der Wiser Home App
- Repeater: Erhöht die Reichweite von Wiser Geräten
- Energiemesser: Erfassen vom Stromverbrauch angeschlossener Geräte
- Lokale manuelle Ein/Aus-Taste
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Wiser |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Connected actuator |
Kompatibilität des Konzentrators |
Wiser hub Generation 2 |
Geräteanwendung |
Heizung |
Name der mobilen App |
Wiser Home |
Farbton |
Weiß (RAL 9003) |
Gerätedarstellung |
Vollständiges Produkt |
geliefertes Zubehör |
2 Kabelklemme 2 Schrauben 2 Tülle 4 Blindstopfen |
[In] Bemessungsstrom |
16 A 230 V, 50 Hz +/-10 % |
Versorgungsspannungsgrenzen |
230 V AC 50 Hz |
FAQs
-
Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?
Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.https://www.merten.de/produkte/wiser.html