Wiser Hub (2. Generation)
- Intelligentere zentrale Kommunikationsschnittstelle
- Kommuniziert mit der Cloud über Wifi mit dem Modem/Router zu Hause
- Kann sowohl auf dem Tisch als auch an der Wand oder in einer Wallbox installiert werden
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Baureihe |
Wiser |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Nabe |
Geräteanwendung |
Zigbee/IP-Netzwerk-Schnittstelle |
Farbton |
Weiß |
Name der mobilen App |
Wiser Home |
Kompatibilität des Konzentrators |
Wiser hub Generation 2 |
Kommunikationsnetztyp |
Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m |
Anschlusstyp |
Stecker1 x USB Typ C für Adapter |
Elektrische Verbindung |
Stromkabel (Stromversorgung für das USB-Modul) |
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung |
5 V DC, <1,5 A |
-
Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?
Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.https://www.merten.de/produkte/wiser.html
-
Welche Gerätegrenzen gibt es bei WiserHome mit dem CCT501801?
Die aktuellen Systemgrenzen sind im Online-Systemhandbuch ("Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)" -> "Einrichten des Wiser-Systems" -> "Begrenzungen des Wiser-Systems").
Eine aktualisierte Version des Systemhandbuches finden Sie unter https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/
-
Kann der Wiser Heizkörperthermostat MEG5935-0000/CCTFR6100 die Fußbodenheizung steuern?
Der Wiser Heizkörperthermostat CCTFR6100 ist nicht für die Steuerung einer Fußbodenheizung geeignet.
Die Anforderungen an die Steuerung von Fußbodenheizungen und Heizkörpern sind sehr unterschiedlich. Für die Steuerung einer Fußbodenheizung empfehlen wir die Verwendung des Wiser Fußbodenheizungsreglers.
- CCTFR6600 (Heizen/Kühlen) + Stellantrieb + 1 x pro Heizkreis CCTFR6400
- CCTFR6620 (Heizen/Kühlen 24V) + Stellantrieb + 1 x pro Heizkreis CCTFR6400
- CCTFR6610 (Heizen) + Stellantrieb + 1 x pro Heizkreis CCTFR6400
-
Wie verbinde ich den Wiser Fenster-/Türsensor CCT591012 mit dem Wiser Hub (2. Generation)?
Gehen Sie wie folgt vor, um den Wiser Fenster-/Türsensor mit dem Wiser Hub (2. Generation) zu verbinden:
- Wählen Sie In der Wiser Home App den Fenster-/Türsensor zur Erfassung aus.
- Drücken Sie dreimal kurz die Funktionstaste am Fenster-/Türsensor, um die Erfassung zu starten. Der Sensor sucht nach dem verfügbaren Zigbee-Netzwerk. Die Status-LED leuchtet grün, wenn der Sensor erfolgreich mit dem Wiser Hub verbunden ist.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Wiser Home App, um die Sensorparameter über den Wiser Hub einzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home
-
Welches Zubehör ist für die Jalousiesteuerung erforderlich?
Folgende Varianten können verwendet werden.
Schalterprogramm Merten System M
1 x MEG5165-0000 Jalousie Steuerungseinsatz
1 x MEG5113-0300/MEG5116-0300 Tastenmodul 1 Fach
1 x MEG5215-xxxx Abdeckung ( xxxx = Farbe )
Schalterprogramm Merten System Design
1 x MEG5165-0000 Jalousie Steuerungseinsatz
1 x MEG5113-6000/MEG5116-6000 Tastenmodul 1 Fach
1 x MEG5215-xxxx Abdeckung ( xxxx = Farbe )
Schalterprogramm Bauseitig
1 x MEG5015-0001/CCT5015-0002W UP Aktor