Das könnte dir auch gefallen

Wiser Raumthermostat

Der kabellose Raumthermostat ist batteriebetrieben und kann dank des praktischen Tischständers und der Wandhalterung an unterschiedlichen Stellen platziert werden. Keine Kabel, keine Installation, kein Durcheinander. Das große mehrfarbige Display und die taktilen Tasten bieten eine perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und emblematischem Design.

Er kann mit allen Heizungsarten verwendet werden – mit wasserbasierten Heizungen, Fußbodenheizungen und elektrischen Heizungen. Vervollständige dein bestehendes Wiser System mit einem zusätzlichen smarten Raumthermostat, der dir viel Komfort verspricht.

Individuelle Raumanpassung

Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Vorlieben. Deshalb kann mit Wiser jedes Familienmitglied sein Zimmer unabhängig heizen.

Rückkehr ins Haus

Kommst du früher als geplant zurück nach Hause? Die Heizung kann aus der Ferne hochgedreht werden, sodass dein Zuhause bei deiner Ankunft warm ist. Darüber hinaus kann der Komfortmodus der Wiser Home App automatisch ermitteln, wann mit dem Heizen des Hauses begonnen werden soll, falls der Tag wärmer oder kühler ist als erwartet.

Sorgenfrei

Durch die Aktivierung einer Urlaubszeit vor der Abreise kannst du sicher sein, dass die Heizung ausgeschaltet ist und keine Energie verschwendet wird. Ist die Temperatur zu niedrig, schaltet Wiser automatisch die Heizung ein.

Smarte Heizungssteuerung

Wiser kann so eingestellt werden, dass die Heizung zu individuellen Zeiten aktiviert wird, um Energie zu sparen. Darüber hinaus schaltet Wiser die Heizung automatisch etwas früher als die eingestellte Zeit ab, wenn das System geeignete Wetterbedingungen feststellt und der Benutzerkomfort nicht beeinträchtigt wird.

Smarte Heizungssteuerung

Wiser kann so eingestellt werden, dass die Heizung zu individuellen Zeiten aktiviert wird, um Energie zu sparen. Darüber hinaus schaltet Wiser die Heizung automatisch etwas früher als die eingestellte Zeit ab, wenn das System geeignete Wetterbedingungen feststellt und der Benutzerkomfort nicht beeinträchtigt wird.

Wiser Heizkörperthermostat

Wiser Raumthermostat

Wiser Hub 2. Generation

Wiser 16-A-Relais

Wiser Fußbodenheizung

Keine Kabel, keine Installation, kein Durcheinander

Mit dem Raumthermostat können Benutzer die gewünschte Temperatur einstellen. Entweder in der ganzen Wohnung oder raumweise, je nach Konfiguration des installierten Systems.

Der smarte Thermostat kann über ein WLAN thermostatische Ventilköpfe, elektrische Heizungen oder Boiler-Stellantriebe steuern.

Er wird mit zwei Batterien betrieben und kann einfach an der Wand oder auf einem Möbelstück platziert werden.

Kabelloses Gerät mit Tischständer inklusive

Mobile Steuerung überall und jederzeit per Wiser Home App

LCD-Anzeige mit Soll- und Ist-Temperatur

Berühren, um die Temperatur zu erhöhen oder anzupassen

Sensor für Luftfeuchtigkeit

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Wiser Home App

Mache dein Zuhause smarter – mit Wiser

Wiser wurde entwickelt, um dein Zuhause für dich arbeiten zu lassen. Es kümmert sich um die kleinen Dinge, die dir jeden Tag etwas Wohlbefinden schenken und dein Leben erfüllter und einfacher machen. Mit der Wiser App kannst du dein Zuhause auch von unterwegs aus steuern. So kannst die Temperatur, die Beleuchtung, die Rollläden und vieles mehr regulieren, wenn du unterwegs bist.

Spezifikationen
Baureihe

Wiser

Baureihe

Wiser

Produkt- oder Komponententyp

Angeschlossener Thermostat

Kompatibilität des Konzentrators

Wiser hub Generation 2

Name der mobilen App

Wiser Home

Farbton

Weiß (RAL 9003)

Batterietyp

AA alkalisch 1,5 V

Max. Anzahl kompatibler Produkte

Wiser - Nabe

Typ der Technologie

Elektronisch

Geräteanwendung

Raum

FAQs
  • Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?

    Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
    Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.

    https://www.merten.de/produkte/wiser.html

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.