SKU
MEG4450-0319
Zentralplatte für akustischen Signalgeber, polarweiß glänzend, System M
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Lautsprecher |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) (RAL 9016) |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Breite |
71 mm |