M-Pure

Die neuen mattschwarzen Schalter und Steckdosen vereinen ein elegantes, modernes Design mit raffinierter Nachhaltigkeit

Konsequent nachhaltig

Die Produkte werden aus wiederverwertetem Kunststoff hergestellt. Hierzu passt auch der Einsatz von plastikfreien, recycelten Kartonverpackungen.

Modernes und stilvolles Design

Diese neuen Elektroprodukte von Merten werden aus recyceltem Meeresplastik* hergestellt und sind mit ihrer eindrucksvollen mattschwarzen Oberfläche die ideale Wahl für alle, die Wert auf umweltfreundliches, modernes Design legen.

Ein neuer Lifestyle

Mit unseren innovativen Konzepten brechen wir immer wieder mit dem Althergebrachten. Dieses Mal haben wir das erste Schaltersortiment aus recyceltem Meeresplastik entwickelt.

Nachhaltigkeit trifft auf Zuverlässigkeit

Die neuen M-Pure-Schalter und Steckdosen werden aus Akulon RePurposed hergestellt. Das Material erfüllt strenge Qualitätsstandards und bietet hervorragende Leistungsmerkmale.

Eine breite Palette an nachhaltigen Produkten

SCHUKO-Steckdose mit USB-Lademöglichkeit

Zentralplatte mit Drehknopf

Unterputz-Sensormodul

Zentralplatte für Raumtemperaturregler

Wippe mit Kennzeichnung Klingel

Wo Stil auf Funktionalität trifft

Setze ein stilvolles Statement

Mattes Schwarz unterstreicht perfekt die schlichten Linien und klaren Profile der M-Pure-Serie. Das Ergebnis ist ein zeitloses Produkt mit unverwechselbarem Charakter. Elegant und kühn setzen die neuen M-Pure-Installationssysteme in jeder Inneneinrichtung ein klares Stil-Statement.

Es ist Zeit zu handeln

Eingesammelt

Die Fischernetze werden an indischen Stränden und Küsten sowie direkt von lokalen Fischern gesammelt.

Recycelt

Die Netze werden gereinigt, sortiert, zerkleinert und extrudiert.

Neu benutzt

Das Plastik wird zu Akulon RePurposed verarbeitet, einem zu 100 % recycelten und mit Glasfasern verstärkten Polymer.

Bemerkenswert

Akulon RePurposed wird für die Herstellung der M-Pure-Installationsprodukte verwendet.

Hergestellt aus wiederverwertetem Kunststoff Kann andere Materialien enthalten

2 Jahre Garantie

Eine vernetzte Lösung, kompatibel mit Wiser

Ein robustes und authentisches Design

Wiser App

Energieüberwachung in Echtzeit.

Niedrigere Energierechnungen.

Mit der Energiemanagement-App von Wiser behältst du die Kontrolle über deine Ausgaben. Außerdem wirst du im Falle einer Störung an einem deiner wichtigen Geräte benachrichtigt. So günstig kann Sorgenfreiheit sein.

 

 

Wiser App

Energieüberwachung in Echtzeit.

Niedrigere Energierechnungen.

Mit der Energiemanagement-App von Wiser behältst du die Kontrolle über deine Ausgaben. Außerdem wirst du im Falle einer Störung an einem deiner wichtigen Geräte benachrichtigt. So günstig kann Sorgenfreiheit sein.

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produktname

System M Inserts

Produkt- oder Komponententyp

Abdeckplatte

Produktbestimmung

TV/SAT-Steckdose

Farbton

Schwarz (RAL 9005)

Befestigungsmodus

Durch Schrauben

Anzahl der Steckdosen

2

Material

Thermoplastisch

Oberflächenbehandlung

Gemalt

Oberflächenbeschaffenheit

Matt

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.