SKU
MEG4250-0403
Zentralplatte für TAE/Audio/USB, schwarz matt, System M
9,99 €
- Aus recycelten Plastik gemacht
- Robust und Widerstandsfähig
- Kompatibel mit Wiser Smart Home
- Modernes Design im Schwarzen Matt
- 2 Jahre Garantie
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
TAE-Telefonanschluss |
Farbton |
Schwarz (RAL 9005) |
Befestigungsmodus |
Durch Schrauben |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbehandlung |
Gemalt |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |
Schutzart (IP) |
IP20 |
Schutzart (IK) |
IK03 |