SKU
MEG4211-0460
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12, aluminium, System M
9,99 €
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
Telefonbuchse |
Farbton |
Aluminium |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Anzahl der Steckdosen |
1 |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbehandlung |
Lackiert |
Oberflächenbeschaffenheit |
Matt |