SKU
MEG4367-0460
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, aluminium, System M
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
USB-Ladegerät |
Farbton |
Aluminium (RAL 9016) |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Anzahl der Steckdosen |
2 |
Beschriftung |
Batterie |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbehandlung |
Lackiert |