SKU
MEG4367-0319
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, polarweiß glänzend, System M
- Ergänzung zum Einsatz für ein Komplett-Set
- Material: hochwertiger Thermoplast, halogenfrei
- Ein System mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu installieren
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Das könnte dir auch gefallen
Spezifikationen
Baureihe |
Merten |
---|---|
Produktname |
System M Inserts |
Produkt- oder Komponententyp |
Abdeckplatte |
Produktbestimmung |
USB-Ladegerät |
Farbton |
Polarweiß (RAL 9010) |
Befestigungsmodus |
Durch Klipse |
Anzahl der Steckdosen |
2 |
Beschriftung |
Batterie |
Material |
Thermoplastisch |
Oberflächenbeschaffenheit |
Glänzend |