Merten Dimmer

Energie einsparen und mehr Komfort genießen mit den neuen Merten Dimmerlösungen.

Dein Zuhause mit Dimmern steuern

Steuere Beleuchtung, Heizung, Jalousien und vieles mehr mit nur einer Taste und schaffe einfach und unkompliziert das für deinen Raum gewünschte Ambiente.

Stimmungsbeleuchtung

Von der sanften Beleuchtung für einen Filmabend bis hin zum Arbeitslicht beim Zusammenlegen der sauberen Wäsche – ein Dimmer ist die perfekte Lösung für jede Situation mit den richtigen Lichtverhältnissen.

Produktvariation mit den Merten Dimmern

Bei der Auswahl des richtigen Drehdimmers gibt es eine Vielzahl von hochwertigen Produkten in zahlreichen Designreihen.

Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht

Drehdimmer

Drehdimmer

Drehdimmer

Eine Lösung für jeden Raum im Haus

Mit über 280 Funktionen ist das Merten M System eine Komplettlösung, dir Komfort und Sicherheit verspricht.

Unser System M Schaltersortiment bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und eigene Ideen. Vom schlichten, weißen Klassiker bis hin zum extravaganten farbenfrohen und individuell gestalteten Unikat – im System M findest du den Schalter, der perfekt zu dir passt.

Steigere deine Energieeffizienz

Mit einem Dimmer lassen sich bis zu 20 % der Energiekosten einsparen. Wir haben den Drehdimmer im Hinblick auf die Energieeffizienz weiter optimiert. Dank moderner Steuerung kannst du die Einstellungen speichern und an verschiedene Tages- oder Jahreszeiten anpassen.

Du kannst das Licht dimmen, unabhängig davon, ob du Glühlampen, Leuchtstofflampen oder Halogenlampen steuern möchtest.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Spezifikationen
Baureihe

Merten

Produktname

System M Inserts

Produkt- oder Komponententyp

Abdeckplatte

Produktbestimmung

Drehdimmer

Farbton

Aluminium

Befestigungsmodus

Durch Klipse

Material

Thermoplastisch

Oberflächenbehandlung

Lackiert

Oberflächenbeschaffenheit

Matt

Schutzart (IP)

IP20

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.