SKU
A9P53610
Acti9 iC40F - Interruptor magnetotérmico - 1P+N - 10A - Curva C - 6kA
26,00 €
- Permite ahorrar espacio en el cuadro eléctrico
- Protección combinada contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente
- Sistema Visitrip de detección rápida de salidas defectuosas para su reparación temprana
- Sistema VisiSafe para ofrecer una protección más segura del circuito
- Permite añadir auxiliares, supervisión remota y dispositivo de corriente residual (Vigi)
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Acti9 |
---|---|
Nombre del producto |
Acti9 iC40 |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático en miniatura |
Nombre abreviado del equipo |
iC40F |
Función |
Para corriente> 0,1 A |
Número de polos |
1P + N |
número de polos protegidos |
1 |
posición de neutro |
Izquierda |
[In] Corriente nominal |
10 A |
Tipo de red |
AC |