La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
Acti9 iID - Interruptor diferencial - 2P - 40A - 30mA - clase AC
Ver todas las especificaciones
Envío gratis por compras de +50€
60 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama
Nombre del producto
Tipo de producto o componente
Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo
Número de polos
posición de neutro
[In] Corriente nominal
Tipo de red
sensibilidad de fuga a tierra
retardo de la protección contra fugas a tierra
clase de protección contra fugas a tierra
etiquetas de calidad
ubicación del dispositivo en el sistema
Frecuencia de red
[Ue] Tensión nominal de empleo
tecnologia de disparo corriente residual
Independiente de la tensión
poder de conexión y de corte
corriente condicional de cortocircuito
GL63, estado 1 Inc 4,5 kA
K60, estado 1 Inc 6 kA
C60, estado 1 Inc 6 kA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento
[Uimp] Resistencia a picos de tensión
corriente de sobretensión
indicador de posición del contacto
Tipo de control
Tipo de montaje
Soporte de montaje
pasos de 9 mm
Altura
Ancho
Profundidad
Peso del producto
Color
Durabilidad mecánica
Durabilidad eléctrica
AC-1, estado 1 2000 ciclos
Descripción de las opciones de bloqueo
Dispositivo de cierre con candado
Conexiones - terminales
Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…35 mm² rígido
Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…25 mm² flexible
Terminales de tipo túnel arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas
16 mm for arriba o abajo connection
par de apriete
Normas
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Grado de protección IP
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación
Compatibilidad electromagnética
Resistencia a impulsos 8/20 µs, 200 A acorde a EN/IEC 61008-1
Temperatura ambiente de funcionamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
Sin mercurio
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos
Producto con contenido plástico y cables sin halógenos
País de Origen
Periodo de garantía