SKU
A9K24640
Acti9 iK60 - Interruptor magnetotérmico- 1P+N - 40 A - Curva C - 6kA
34,34 €
[In] Corriente nominal :
40 A
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Función |
Para corriente> 0,1 A |
---|---|
Gama |
Acti 9 |
Nombre del producto |
Acti 9 iKQ |
Tipo de producto o componente |
Interruptor automático en miniatura |
Nombre abreviado del equipo |
iK60N |
Número de polos |
1P + N |
número de polos protegidos |
1 |
posición de neutro |
Izquierda |
[In] Corriente nominal |
40 A en 30 °C |
Tipo de red |
AC |