SKU
BE850G2-SP
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports
184,10 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- Protección de línea de datos que protege totalmente tus equipos en caso de sobrecarga
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- 2 puertos USB de carga inteligente
- Las alarmas acústicas notifican los cambios en la red eléctrica y la alimentación del SAI
tensión de entrada :
230 V
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Other Input Voltage |
220 V |
Main Output Voltage |
230 V |
Other Output Voltage |
220 V |
Potencia nominal en W |
520 W |
potencia nominal en VA |
850 VA |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
output connection type |
6Schuko CEE 7 ((*)) 2Schuko CEE 7 ((*)) pararrayos |
Longitud de cable |
1,83 m |