SKU
BX950MI-GR
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
162,37 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- El regulador AVR corrige las variaciones de tensión para suministrar energía fiable
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- Las alarmas acústicas notifican los cambios en la red eléctrica y la alimentación del SAI
- Protección de línea de datos que protege totalmente tus equipos en caso de sobrecarga
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
230 V |
Potencia nominal en W |
520 W |
potencia nominal en VA |
950 VA |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
output connection type |
4 Schuko |
Longitud de cable |
1,22 m |
Número de cables |
1 |
tipo de batería |
Batería de plomo y ácido |
Módulos de baterías incluidos |
0 |