Especificaciones
Plazo de entrega

Generalmente en existencias

Main Input Voltage

230 V AC 1 fase

Main Output Voltage

230 V AC 1 fase

Potencia nominal en W

480 W

potencia nominal en VA

900 VA

Input Connection Type

Schuko

output connection type

2 Schuko

Longitud de cable

1,22 m

Número de cables

1

tipo de batería

Batería de plomo y ácido