SKU
PME1WU2B-GR
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Germany
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
220 V 230 V 240 V |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Negro |
altura |
9,32 cm |
anchura |
6,31 cm |
profundidad |
4 cm |
Peso del producto |
0,13 kg |
Mounting preference |
No preference |