SKU
PME5B-GR
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany
Precio regular
19,82 €
Precio especial
16,85 €
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Main Input Voltage |
220 V 230 V 240 V |
Input Connection Type |
Schuko CEE 7/7P |
Longitud de cable |
1,52 m |
Número de cables |
1 |
Equipo suministrado |
manual de usuario |
Color |
Negro |
Altura |
4 cm |
Ancho |
30,4 cm |
Profundidad |
6,3 cm |