Especificaciones
Gama

Resi9

Nombre del producto

Resi9 MCB

Tipo de producto o componente

Armario

Tipo de envolvente

Multimedia enclosure

anchura

Exterior, estado 1 344 mm

Incuerporar, estado 1 324 mm

altura

Exterior, estado 1 749 mm

Incuerporar, estado 1 706 mm

profundidad

Exterior, estado 1 13,4 mm

Nb of 18 mm modules per row

12

Nb of horizontal rows

4

Equipo suministrado

3 Schuko socket