Especificaciones
Gama

Resi9

Nombre del producto

Resi9 MCB

Tipo de producto o componente

Armario

Tipo de envolvente

Envolvente modular

anchura

Exterior, estado 1 344 mm

Incuerporar, estado 1 324 mm

altura

Exterior, estado 1 624 mm

Incuerporar, estado 1 581 mm

profundidad

Exterior, estado 1 13,4 mm

Nb of 18 mm modules per row

12

Nb of horizontal rows

3

Equipo suministrado

2 bloques de terminales

1 etiqueta de identificación