SKU
ST943U1WA
Base multienchufe de 3 tomas + 2 USB, cable 1,5 m Blanco acabado Aluminio
21,50 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
ST943U1WA
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Kit de entrenamiento |
nombre estético |
Unica extend |
Tipo de control |
Interruptor de red |
Tipo de conexión integrada |
2 USB type A 5 V CC, corriente de carga máxima: 2.4 A |
tono de color |
Aluminium/white ((*)) |
Longitud de cable |
1,5 m |
Type of USB power supply |
USB type A + A |
[Ue] Tensión nominal de operación |
250 V |
[In] Corriente nominal |
16 A |