ST9433W
Especificaciones
Gama

Unica

Tipo de producto o componente

Kit de entrenamiento

nombre estético

Unica extend

Tipo de control

Interruptor de red

Número de socket

3

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Longitud de cable

3 m

[Ue] Tensión nominal de operación

250 V

On/off switch present

True

[In] Corriente nominal

16 A