ST945U1BA
Especificaciones
Gama

Unica

Tipo de producto o componente

Kit de entrenamiento

nombre estético

Unica extend

Tipo de control

Interruptor de red

Número de socket

5

Tipo de conexión integrada

2 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A

tono de color

Anthracite and aluminium

Longitud de cable

1,5 m

Type of USB power supply

USB type A + A

Number of USB connection

2