SKU
ST9451W
Base multienchufe de 5 tomas, cable 1,5 m Blanco
18,40 €
Fuera de stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
ST9451W
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Kit de entrenamiento |
nombre estético |
Unica extend |
Tipo de control |
Interruptor de red |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Longitud de cable |
1,5 m |
[Ue] Tensión nominal de operación |
250 V |
[In] Corriente nominal |
16 A |
configuración de polos de salida |
2P + E |
Outlet standard deviation |
Schuko |